Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores ultra-sónicos com saída digital e analógica
Saída analógica
Analógica, tensão 0…10 V
Conexão
Conector de encaixe, M12x1, 5-polos
Material do invólucro
PBT
Superfície ativa, material
Esfera oca de vidro de epóxi/PUR
Alcance
30...400 mm
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Não disponível na loja virtual
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BUS M18K0-XAER-040-S92K | BUS M18M1-XA-07/035-S92G | |
|
-
Preço de tabela
|
4.627,76 BRL
Preço de tabela
|
|
| Saída analógica | Analógica, tensão 0…10 V | Analógica, tensão 0…10 V |
|---|---|---|
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1, 5-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos |
| Material do invólucro | PBT |
Latão, niquelado PBT |
| Superfície ativa, material | Esfera oca de vidro de epóxi/PUR | Espuma PU/Resina epóxi/Vidro |
| Alcance | 30...400 mm | 65...600 mm |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| Temperatura ambiente | -15...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Precisão de repetibilidade | 0.2 % FS | ± 0.15 % FS |
| Tensão de serviço UB | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Formato construtivo | - | Ø 18 mm |
Só é suportada a transferência de modelos CAD