Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores ultra-sónicos com saída digital e analógica
Saída de comutação
NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Conexão
Conector de encaixe, M12x1, 4-polos
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4305)
Superfície ativa, material
PUR/Resina epóxi
Alcance
25...200 mm
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BUS M12E0-NPXCR-020-S04G | BUS M12M1-NPX-02/015-S04G | |
|
-
Preço de tabela
|
3.530,15 BRL
Preço de tabela
|
|
| Saída de comutação | NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
|---|---|---|
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Material do invólucro | Aço inoxidável (1.4305) |
Latão niquelado, niquelado PBT |
| Superfície ativa, material | PUR/Resina epóxi | Espuma PU/Resina epóxi/Vidro |
| Alcance | 25...200 mm | 20...250 mm |
| Frequência de comutação | 30 Hz | 25 Hz |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| Temperatura ambiente | -20...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP65 | IP67 |
| Precisão de repetibilidade | 0.2 % FS | ± 0.15 % FS |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Formato construtivo | - | Ø 12 mm |
Só é suportada a transferência de modelos CAD