Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores ultra-sónicos com saída digital e analógica
Saída de comutação
2x NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Conexão
Conector de encaixe, M12x1, 5-polos
Material do invólucro
PBT
Superfície ativa, material
Esfera oca de vidro de epóxi
Alcance
600...6000 mm
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BUS Q80K0-NWXER-600-S92K | BUS Q62K1-GPXI-60/600-S92K | |
|
-
Preço de tabela
|
3.959,49 BRL
Preço de tabela
|
|
| Saída de comutação | 2x NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | PNP/NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) push-pull |
|---|---|---|
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1, 5-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos |
| Material do invólucro | PBT | PBT |
| Superfície ativa, material | Esfera oca de vidro de epóxi | Espuma PU/Resina epóxi/Vidro |
| Alcance | 600...6000 mm | 600...8000 mm |
| Frequência de comutação | 0.5 Hz | 3 Hz |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE EAC |
cULus CE WEEE UKCA |
| Temperatura ambiente | -15...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP65 | IP67 |
| Precisão de repetibilidade | 0.2 % FS | ± 0.15 % FS |
| Tensão de serviço UB | 12...30 VDC | 9...30 VDC |
| Formato construtivo | - | cuboide |
| Interface | - | IO-Link 1.0 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD