Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BUS000R

BUS M18K0-PSXEP-060-EP00,3-GS92

Sensores ultra-sónicos com saída digital e analógica

Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Conexão
Cabo com conector, M12x1, 5-polos, 0.30 m, PUR
Material do invólucro
PBT
Superfície ativa, material
Esfera oca de vidro de epóxi
Alcance
100...600 mm
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Conexão
Cabo com conector, M12x1, 5-polos, 0.30 m, PUR
Material do invólucro
PBT
Superfície ativa, material
Esfera oca de vidro de epóxi
Alcance
100...600 mm
Frequência de comutação
25 Hz
Certificação/conformidade
cULus
CE
WEEE
Temperatura ambiente
-15...70 °C
Classe de proteção
IP67
Precisão de repetibilidade
0.2 % FS
Tensão de serviço UB
18...30 VDC
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-28-03
ECLASS 11.0
27-27-28-03
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 13.0
27-27-28-06
ECLASS 14.0
27-27-28-06
ECLASS 5.1.4
27-27-28-03
ECLASS 6.2
27-27-28-03
ECLASS 8.1
27-27-28-03
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
ETIM 8.0
EC001846
ETIM 9.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-28-03
eCl@ss 9.1
27-27-28-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar