Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores ultrassônicos Steelface
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
Descontinuado
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BUS M30E0-XBDX-150-S92G-S | BUS R06K1-NPX-02/015-S75G | BUS M30M1-NPX-03/025-S92K | |
|
-
Preço de tabela
|
3.637,04 BRL
Preço de tabela
|
3.658,37 BRL
Preço de tabela
|
|
| Certificação/conformidade |
CE WEEE |
CE WEEE UKCA cULus |
cULus CE WEEE UKCA |
|---|---|---|---|
| Saída de comutação | - | NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
| Conexão | - | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho |
| Material do invólucro | - | ABS |
Latão, niquelado PBT, TPU |
| Superfície ativa, material | - | Espuma PU/Resina epóxi/Vidro | Espuma PU/Resina epóxi/Vidro |
| Alcance | - | 20...250 mm | 30...350 mm |
| Frequência de comutação | - | 25 Hz | 25 Hz |
| Temperatura ambiente | - | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | - | IP67 | IP67 |
| Precisão de repetibilidade | - | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| Tensão de serviço UB | - | 20...30 VDC | 9...30 VDC |
Só é suportada a transferência de modelos CAD