Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores ultrassônicos Steelface
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BUS G30E0-XBDX-150-S92G-S | BFD 3SAP-19N000-U01-LA2-C30S75 | BFD 3SAP-19N000-U01-LA2-C30S04 | |
|
-
Preço de tabela
|
6.486,48 BRL
Preço de tabela
|
6.486,48 BRL
Preço de tabela
|
|
| Aplicação | - | Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders | Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders |
|---|---|---|---|
| Faixa de medição | - | 0...80 mm | 0...80 mm |
| Divergência de linearidade máx. | - | ±250 µm | ±250 µm |
| Precisão de repetibilidade | - | ± 50 µm | ± 50 µm |
| Resistência à pressão, máx. | - | 350 bar | 350 bar |
| Interface | - |
IO-Link 1.1 Analógico, tensão/analógico, corrente comutável 4…20 mA/0…10 V Pin 4: Push-pull Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) Pin 2: PNP/NPN/push-pull Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
IO-Link 1.1 Analógico, tensão/analógico, corrente comutável 4…20 mA/0…10 V Pin 4: Push-pull Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) Pin 2: PNP/NPN/push-pull Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
| Tensão de serviço UB | - | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Conexão | - | Cabo com conector, M8x1-Macho, 4-polos, 0.3 m, TPU | Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.3 m, TPU |
| Temperatura ambiente | - | 0...85 °C | 0...85 °C |
| Classe de proteção | - | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade | - |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Secondary features for condition monitoring | - | Internal temperature monitoring | Internal temperature monitoring |
| Secondary features | - |
Identification Device Discovery Switching Profiles Signal Quality Monitoring Signal Delay Switching Counter Basic Statistics Logic Blocks Operating Hours Counter Boot Cycle Counter Voltage and Current Monitoring Variant Configuration Pin Assignment |
Identification Device Discovery Switching Profiles Signal Quality Monitoring Signal Delay Switching Counter Basic Statistics Logic Blocks Operating Hours Counter Boot Cycle Counter Voltage and Current Monitoring Variant Configuration Pin Assignment |
Só é suportada a transferência de modelos CAD