Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cilíndrica com rosca M18 e saída analógica ou digital
Formato construtivo
Ø 18 mm
Saída analógica
Analógica, tensão 0…10 V
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos
Material do invólucro
Latão, niquelado
PBT
PBT
Superfície ativa, material
Espuma PU/Resina epóxi/Vidro
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
| BUS M18M1-XA-03/025-S92G | BUS M18M1-XB-03/025-S92G | BUS W18M1-XA-03/025-S92G | |
|
4.627,76 BRL
Preço de tabela
|
4.627,76 BRL
Preço de tabela
|
4.627,76 BRL
Preço de tabela
|
|
| Formato construtivo | Ø 18 mm | Ø 18 mm | Ø 18 mm |
|---|---|---|---|
| Saída analógica | Analógica, tensão 0…10 V | Analógica, corrente 4…20 mA | Analógica, tensão 0…10 V |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos |
| Material do invólucro |
Latão, niquelado PBT |
Latão, niquelado PBT |
Latão, niquelado PBT |
| Superfície ativa, material | Espuma PU/Resina epóxi/Vidro | Espuma PU/Resina epóxi/Vidro | Espuma PU/Resina epóxi/Vidro |
| Alcance | 30...350 mm | 30...350 mm | 30...350 mm |
| Certificação/conformidade |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Precisão de repetibilidade | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| Tensão de serviço UB | 15...30 VDC | 10...30 VDC | 15...30 VDC |
Só é suportada a transferência de modelos CAD