Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BUS002N

BUS M30M1-XC-03/025-S92K

Versão cilíndrica com rosca M30 e saída analógica ou digital

Formato construtivo
Ø 30 mm
Saída analógica
Analógico, tensão/analógica, corrente 0…10 V/4…20 mA
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos
Material do invólucro
Latão, niquelado
PBT, TPU
Superfície ativa, material
Espuma PU/Resina epóxi/Vidro
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
Ø 30 mm
Saída analógica
Analógico, tensão/analógica, corrente 0…10 V/4…20 mA
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos
Material do invólucro
Latão, niquelado
PBT, TPU
Superfície ativa, material
Espuma PU/Resina epóxi/Vidro
Alcance
30...350 mm
Certificação/conformidade
cULus
CE
WEEE
UKCA
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Classe de proteção
IP67
Precisão de repetibilidade
± 0.15 % FS
Tensão de serviço UB
9...30 VDC
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-28-03
ECLASS 11.0
27-27-28-03
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 13.0
27-27-28-06
ECLASS 14.0
27-27-28-06
ECLASS 5.1.4
27-27-28-03
ECLASS 6.2
27-27-28-03
ECLASS 8.1
27-27-28-03
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
ETIM 8.0
EC001846
ETIM 9.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-28-03
eCl@ss 9.1
27-27-28-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar