Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Produto Classic – não se destina a novos projetos

BUS0040

BUS M30E1-PWX-60/600-S92K

Versão cilíndrica com rosca M30 e saída analógica ou digital

Formato construtivo
Ø 65 mm
Saída de comutação
2x PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos
Material do invólucro
Aço inoxidável
PBT, TPU
Superfície ativa, material
Espuma PU/Resina epóxi/Vidro

Este produto faz parte da carteira Classic, o que significa

disponibilidade alargada
condições transparentes
sem nova integração de projeto
Classic Banner
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
Ø 65 mm
Saída de comutação
2x PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos
Material do invólucro
Aço inoxidável
PBT, TPU
Superfície ativa, material
Espuma PU/Resina epóxi/Vidro
Alcance
600...8000 mm
Frequência de comutação
3 Hz
Certificação/conformidade
cULus
CE
WEEE
UKCA
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Classe de proteção
IP67
Precisão de repetibilidade
± 0.15 % FS
Tensão de serviço UB
9...30 VDC
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-28-03
ECLASS 11.0
27-27-28-03
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 13.0
27-27-28-06
ECLASS 14.0
27-27-28-06
ECLASS 5.1.4
27-27-28-03
ECLASS 6.2
27-27-28-03
ECLASS 8.1
27-27-28-03
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
ETIM 8.0
EC001846
ETIM 9.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-28-03
eCl@ss 9.1
27-27-28-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar