Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cilíndrica com rosca M30 e saída analógica ou digital
Formato construtivo
Ø 65 mm
Saída analógica
Analógico, tensão/analógica, corrente 0…10 V/4…20 mA
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos
Material do invólucro
Latão, niquelado
PBT, TPU
PBT, TPU
Superfície ativa, material
Espuma PU/Resina epóxi/Vidro
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
| BUS M30M1-XC-60/600-S92K | BUS M30M1-PPC-60/600-S92K | |
|
7.510,98 BRL
Preço de tabela
|
8.931,14 BRL
Preço de tabela
|
|
| Formato construtivo | Ø 65 mm | Ø 65 mm |
|---|---|---|
| Saída analógica | Analógico, tensão/analógica, corrente 0…10 V/4…20 mA | Analógico, tensão/analógica, corrente 0…10 V/4…20 mA |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos |
| Material do invólucro |
Latão, niquelado PBT, TPU |
Latão, niquelado PBT, TPU |
| Superfície ativa, material | Espuma PU/Resina epóxi/Vidro | Espuma PU/Resina epóxi/Vidro |
| Alcance | 600...8000 mm | 600...8000 mm |
| Certificação/conformidade |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Precisão de repetibilidade | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| Tensão de serviço UB | 9...30 VDC | 9...30 VDC |
| Saída de comutação | - | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
| Frequência de comutação | - | 3 Hz |
Só é suportada a transferência de modelos CAD