Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores ultra-sónicos com saída digital e analógica
Saída de comutação
NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Conexão
Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos
Material do invólucro
ABS
Superfície ativa, material
Espuma PU/Resina epóxi/Vidro
Alcance
20...250 mm
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BUS R06K1-NPX-02/015-S75G-F01 | BUS R06K1-NPX-02/015-S75G | BUS R06K1-NPX-02/007-S75G | |
|
-
Preço de tabela
|
3.637,04 BRL
Preço de tabela
|
3.637,04 BRL
Preço de tabela
|
|
| Saída de comutação | NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
|---|---|---|---|
| Conexão | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos |
| Material do invólucro | ABS | ABS | ABS |
| Superfície ativa, material | Espuma PU/Resina epóxi/Vidro | Espuma PU/Resina epóxi/Vidro | Espuma PU/Resina epóxi/Vidro |
| Alcance | 20...250 mm | 20...250 mm | 20...100 mm |
| Frequência de comutação | 50 Hz | 25 Hz | 250 Hz |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE UKCA |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Precisão de repetibilidade | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| Tensão de serviço UB | 20...30 VDC | 20...30 VDC | 20...30 VDC |
Só é suportada a transferência de modelos CAD