Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cúbica e saída analógica ou digital
Formato construtivo
cuboide
Saída analógica
Analógica, corrente 4…20 mA
Conexão
Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos
Material do invólucro
ABS, niquelado
Superfície ativa, material
Espuma PU/Resina epóxi/Vidro
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
| BUS R06K1-XB-02/015-S75G | BUS R06K1-XA-02/015-S75G | |
|
4.346,16 BRL
Preço de tabela
|
4.476,29 BRL
Preço de tabela
|
|
| Formato construtivo | cuboide | cuboide |
|---|---|---|
| Saída analógica | Analógica, corrente 4…20 mA | Analógica, tensão 0…10 V |
| Conexão | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos |
| Material do invólucro | ABS, niquelado | ABS |
| Superfície ativa, material | Espuma PU/Resina epóxi/Vidro | Espuma PU/Resina epóxi/Vidro |
| Alcance | 20...250 mm | 20...250 mm |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Precisão de repetibilidade | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| Tensão de serviço UB | 20...30 VDC | 20...30 VDC |
Só é suportada a transferência de modelos CAD