Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores ultra-sónicos com saída digital e analógica
Formato construtivo
Ø 18 mm
Interface
IO-Link 1.0
Saída de comutação
PNP/NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) push-pull
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos
Material do invólucro
Latão, niquelado
PBT
PBT
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BUS W18M1-GPXI-12/100-S92G | BUS W18M1-GPXI-12/100-S92G-511 | BUS M18M1-GPXI-12/100-S92G-511 | BUS M18M1-GPXI-12/100-S92G | |
|
3.637,04 BRL
Preço de tabela
|
3.415,52 BRL
Preço de tabela
|
3.415,52 BRL
Preço de tabela
|
3.637,04 BRL
Preço de tabela
|
|
| Formato construtivo | Ø 18 mm | Ø 18 mm | Ø 18 mm | Ø 18 mm |
|---|---|---|---|---|
| Interface | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.0 |
| Saída de comutação | PNP/NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) push-pull | PNP/NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) push-pull | PNP/NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) push-pull | PNP/NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) push-pull |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos |
| Material do invólucro |
Latão, niquelado PBT |
Latão, niquelado PBT |
Latão, niquelado PBT |
Latão, niquelado PBT |
| Superfície ativa, material | Espuma PU/Resina epóxi/Vidro | Espuma PU/Resina epóxi/Vidro | Espuma PU/Resina epóxi/Vidro | Espuma PU/Resina epóxi/Vidro |
| Alcance | 120...1300 mm | 120...1300 mm | 120...1300 mm | 120...1300 mm |
| Frequência de comutação | 10 Hz | 10 Hz | 10 Hz | 10 Hz |
| Certificação/conformidade |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Precisão de repetibilidade | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
Só é suportada a transferência de modelos CAD