Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cilíndrica com rosca M30 para aplicações resistentes a alta pressão
Formato construtivo
Ø 47 mm
Conexão do processo
G 1"
Saída de comutação
2x PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4571)
PBT, TPU
PBT, TPU
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
| BUS M30E2-PWX-20/130-S92K-G1 | BUS M30E2-PPC-20/130-S92K-G1 | |
|
8.672,69 BRL
Preço de tabela
|
9.059,48 BRL
Preço de tabela
|
|
| Formato construtivo | Ø 47 mm | Ø 47 mm |
|---|---|---|
| Conexão do processo | G 1" | G 1" |
| Saída de comutação | 2x PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos |
| Material do invólucro |
Aço inoxidável (1.4571) PBT, TPU |
Aço inoxidável (1.4571) PBT, TPU |
| Superfície ativa, material | PTFE | PTFE |
| Alcance | 200...5000 mm | 200...5000 mm |
| Frequência de comutação | 5 Hz | 5 Hz |
| Certificação/conformidade |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Precisão de repetibilidade | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| Resistência à pressão, máx. | 6 bar | 6 bar |
| Tensão de serviço UB | 9...30 VDC | 9...30 VDC |
| Saída analógica | - | Analógico, tensão/analógica, corrente 0…10 V/4…20 mA |
Só é suportada a transferência de modelos CAD