Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cilíndrica com rosca M12 e saída analógica
Formato construtivo
Ø 12 mm
Saída analógica
Analógica, tensão 0…10 V
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
Material do invólucro
Latão niquelado, niquelado
PBT
PBT
Superfície ativa, material
Espuma PU/Resina epóxi/Vidro
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
| BUS M12M1-XA-02/015-S04G | BUS M12M1-XB-02/015-S04G | |
|
4.627,76 BRL
Preço de tabela
|
4.627,76 BRL
Preço de tabela
|
|
| Formato construtivo | Ø 12 mm | Ø 12 mm |
|---|---|---|
| Saída analógica | Analógica, tensão 0…10 V | Analógica, corrente 4…20 mA |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Material do invólucro |
Latão niquelado, niquelado PBT |
Latão niquelado, niquelado PBT |
| Superfície ativa, material | Espuma PU/Resina epóxi/Vidro | Espuma PU/Resina epóxi/Vidro |
| Alcance | 20...250 mm | 20...250 mm |
| Certificação/conformidade |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Precisão de repetibilidade | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| Tensão de serviço UB | 15...30 VDC | 10...30 VDC |
Só é suportada a transferência de modelos CAD