Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

BUS006L

BUS G30E0-PSX-15/150-EP02-S

Sensores ultrassônicos Steelface

Formato construtivo
Ø 30 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Conexão
Cabo, 2 m, PVC
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4404)
Superfície ativa, material
Aço inoxidável (1.4404)
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Formato construtivo
Ø 30 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Conexão
Cabo, 2 m, PVC
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4404)
Superfície ativa, material
Aço inoxidável (1.4404)
Alcance
150...2000 mm
Certificação/conformidade
CE
WEEE
EHEDG
Temperatura ambiente
-20...70 °C
Classe de proteção
IP69K
Precisão de repetibilidade
0.2 % FS
Tensão de serviço UB
20...30 VDC
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-28-03
ECLASS 11.0
27-27-28-03
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 13.0
27-27-28-06
ECLASS 14.0
27-27-28-06
ECLASS 5.1.4
27-27-28-03
ECLASS 6.2
27-27-28-03
ECLASS 8.1
27-27-28-03
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
ETIM 8.0
EC001846
ETIM 9.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-28-03
eCl@ss 9.1
27-27-28-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar