Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Code-Reader série BVS E Identification
Código de barras
Intercalado 2 de 5,Code 39, Code 128, Pharmacode,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A
Códigos 2D
Data Matrix ECC 200
QR Code
Mini QR
QR Code
Mini QR
Códigos de barra
PDF417
Aplicação
Leitura multicódigo
Verificação de cadeia de caracteres
Verificação de cadeia de caracteres
Resolução da imagem
0.3 MP (640 x 480 Pixel)
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BVS ID-3-001-E | BVS ID-M1280BF1-L3-000 | |
|
18.945,63 BRL
Preço de tabela
|
18.295,20 BRL
Preço de tabela
|
|
| Código de barras | Intercalado 2 de 5,Code 39, Code 128, Pharmacode,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A |
2/5 Industrial 2/5 Interleaved Codabar Code 128 Code 39 Code 93 EAN-13 EAN-8 GS1 DataBar GS1-128 PharmaCode UPC-A UPC-E MSI |
|---|---|---|
| Códigos 2D |
Data Matrix ECC 200 QR Code Mini QR |
Aztec Code Data Matrix ECC 200 DotCode GS1 Aztec Code GS1 Data Matrix GS1 DotCode GS1 QR Code Micro QR Code PDF 417 QR Code |
| Códigos de barra | PDF417 | - |
| Aplicação |
Leitura multicódigo Verificação de cadeia de caracteres |
Code analysis Code reading Scan-Trigger |
| Resolução da imagem | 0.3 MP (640 x 480 Pixel) | 1.2 MP(1280 x 960 Pixel) |
| Tipo de sensor, Vision | Sensor de imagem CMOS preto/branco | - |
| Alcance | 50...1000 mm | - |
| Campo visual | 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm | 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm |
| Distância focal | 8.0 mm | 9.6 mm |
| Tipo de luz | LED Luz vermelha | - |
| Material do invólucro |
Alumínio, Fundição sob pressão, Pintado ABS |
- |
| Dimensões | 51.5 x 70 x 40 mm | 56 x 56 x 59 mm |
| Saída de comutação | 3x PNP Contato normalmente aberto (NA) | - |
| Interface | Ethernet 10/100 Base T;RS232 (9,6...115,2 kBaud) | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) |
| Conexão 1 | M12x1-Macho, 8-polos, A-codificado | - |
| Conexão 2 | M12x1-Macho, 4-polos, D-codificado | - |
| Tensão de serviço UB | 22...26 VDC | - |
| Temperatura ambiente | -10...55 °C | - |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus FCC WEEE |
| Classe de proteção | IP54 | IP67 |
| Secondary features for condition monitoring | - |
Inclination monitoring and installation aid Internal humidity detection Internal temperature monitoring Vibration monitoring |
| Alcance, mín. | - | 50 mm |
| Emissor de luz, iluminação | - |
LED white LED red |
Só é suportada a transferência de modelos CAD