Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BVS001C

BVS ID-3-105-E

Code-Reader série BVS E Identification

Código de barras
Intercalado 2 de 5,Code 39, Code 128, Pharmacode,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A
Códigos 2D
Data Matrix ECC 200
QR Code
Mini QR
Códigos de barra
PDF417
Aplicação
Leitura multicódigo
Verificação de cadeia de caracteres
Resolução da imagem
0.3 MP (640 x 480 Pixel)
Alternativa recomendada
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
Código de barras
Intercalado 2 de 5,Code 39, Code 128, Pharmacode,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A
Códigos 2D
Data Matrix ECC 200
QR Code
Mini QR
Códigos de barra
PDF417
Aplicação
Leitura multicódigo
Verificação de cadeia de caracteres
Resolução da imagem
0.3 MP (640 x 480 Pixel)
Tipo de sensor, Vision
Sensor de imagem CMOS preto/branco
Alcance
50...1000 mm
Campo visual
34 x 25 mm ... 676 x 507 mm
Distância focal
6.0 mm
Tipo de luz
Infravermelho
Material do invólucro
Alumínio, Fundição sob pressão, Pintado
ABS
Dimensões
51.5 x 70 x 40 mm
Saída de comutação
3x PNP Contato normalmente aberto (NA)
Interface
Ethernet 10/100 Base T;RS232 (9,6...115,2 kBaud)
Conexão 1
M12x1-Conector, 8-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Conector, 4-polos, D-codificado
Tensão de serviço UB
22...26 VDC
Temperatura ambiente
-10...55 °C
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classe de proteção
IP54
Classificações
ECLASS 10.1
27-28-01-03
ECLASS 11.0
27-28-01-03
ECLASS 12.0
27-28-01-03
ECLASS 13.0
27-28-01-03
ECLASS 14.0
27-28-01-03
ECLASS 5.1.4
27-28-01-03
ECLASS 6.2
27-28-01-03
ECLASS 8.1
27-28-01-03
ETIM 4.0
EC002550
ETIM 5.0
EC002550
ETIM 6.0
EC002550
ETIM 7.0
EC002550
ETIM 8.0
EC002550
ETIM 9.0
EC002550
UNSPSC 11
43211701
UNSPSC 7.0901
43211701
eCl@ss 4.1
27-28-01-03
eCl@ss 9.0
27-28-01-03
eCl@ss 9.1
27-28-01-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar