Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Leitor de códigos portátil PowerScan
Códigos 2D
Aztec Code
China Sensible Code
Data Matrix
MaxiCode
Micro QR Code
QR Code
China Sensible Code
Data Matrix
MaxiCode
Micro QR Code
QR Code
Tipo de conexão 01
Cabo
Distância de leitura
Datamatrix: 2…10,5 cm a 10 mil
Code 39: 2,5…7,8 cm a 2,5 mil
Code 39: 1,2…9,0 cm a 5 mil
Datamatrix: 2,6…5,2 cm a 4 mil
Code 39: 2,5…7,8 cm a 2,5 mil
Code 39: 1,2…9,0 cm a 5 mil
Datamatrix: 2,6…5,2 cm a 4 mil
Interface 01
RS232/USB
Alternativa recomendada
FHW02FK
Leitores de código portáteis
PD9630-HP
Disponibilidade
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BVS HS-PC-DPW-MA-01 | PD9630-HP | |
|
23.201,07 BRL
Preço de tabela
|
10.176,60 BRL
Preço de tabela
|
|
| Códigos 2D |
Aztec Code China Sensible Code Data Matrix MaxiCode Micro QR Code QR Code |
Aztec Code China Han Xin Code Data Matrix MaxiCode Micro QR Code QR Code DotCode |
|---|---|---|
| Tipo de conexão 01 | Cabo | - |
| Distância de leitura |
Datamatrix: 2…10,5 cm a 10 mil Code 39: 2,5…7,8 cm a 2,5 mil Code 39: 1,2…9,0 cm a 5 mil Datamatrix: 2,6…5,2 cm a 4 mil |
max. 1500 mm |
| Interface 01 | RS232/USB | - |
| Código de barras | - |
Auto discriminates all standard 1D codes including GS1 DataBar™ linear codes |
| Postcodes | - |
Correio australiano British Post Correio chinês IMB Correio japonês KIX Post Planet Code Postnet Royal Mail Code (RM4SCC) |
| Códigos de barra | - |
EAN/JAN Composites GS1 DataBar Composites GS1 DataBar Expanded Stacked GS1 DataBar Stacked GS1 DataBar Stacked Omnidir Macro PDF Micro PDF417 PDF417 UPC A/E Composites |
| Interface | - | RS232/USB |
Só é suportada a transferência de modelos CAD