Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Leitor de códigos portátil PowerScan
Códigos 2D
Aztec Code
China Han Xin Code
China Sensible Code
Data Matrix
MaxiCode
Micro QR Code
QR Code
China Han Xin Code
China Sensible Code
Data Matrix
MaxiCode
Micro QR Code
QR Code
Tipo de conexão 01
sem fio
Princípio de funcionamento
Sensor Vision
Distância de leitura
Datamatrix: 2…10,5 cm a 10 mil
Datamatrix: 2,6…5,2 cm a 4 mil
Code 39: 1,2…9,0 cm a 5 mil
Code 39: 2,5…7,8 cm a 2,5 mil
Datamatrix: 2,6…5,2 cm a 4 mil
Code 39: 1,2…9,0 cm a 5 mil
Code 39: 2,5…7,8 cm a 2,5 mil
Interface 01
Bluetooth 2.0 (2,4 GHz)
Alternativa recomendada
FHW02FM
Leitores de código portáteis
PBT9600-HPRB
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BVS HS-PB-DPW-MZ-01 | PBT9600-HPRB | |
|
29.315,12 BRL
Preço de tabela
|
14.802,33 BRL
Preço de tabela
|
|
| Códigos 2D |
Aztec Code China Han Xin Code China Sensible Code Data Matrix MaxiCode Micro QR Code QR Code |
Aztec Code China Han Xin Code Data Matrix MaxiCode Micro QR Code QR Code DotCode |
|---|---|---|
| Tipo de conexão 01 | sem fio | - |
| Princípio de funcionamento | Sensor Vision | - |
| Distância de leitura |
Datamatrix: 2…10,5 cm a 10 mil Datamatrix: 2,6…5,2 cm a 4 mil Code 39: 1,2…9,0 cm a 5 mil Code 39: 2,5…7,8 cm a 2,5 mil |
max. 1500 mm |
| Interface 01 | Bluetooth 2.0 (2,4 GHz) | - |
| Código de barras | - |
Auto discriminates all standard 1D codes including GS1 DataBar™ linear codes |
| Postcodes | - |
Correio australiano British Post Correio chinês IMB Correio japonês KIX Post Planet Code Postnet Royal Mail Code (RM4SCC) |
| Interface | - | Bluetooth 5.0 (2.4 GHz) |
Só é suportada a transferência de modelos CAD