Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
SmartCamera, identificação
Aplicação
Rastreamento de objetos
Código+análise de texto
Código+análise de texto
Código de barras
GS1 Databar, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, 2/5 Industrial, 2/5 Interleaved, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, MSI, UPC-A, UPC-E
Códigos 2D
Aztec Code
Data Matrix ECC 200
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 QR Code
Micro QR Code
PDF 417
QR Code
Data Matrix ECC 200
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 QR Code
Micro QR Code
PDF 417
QR Code
Resolução da imagem
1.3 MP(1280 x 1024 Pixel)
Interface
LAN (Gigabit Ethernet);Profinet / EtherNet/IP;IO-Link
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BVS SC-M1280Z00-30-010 | BVS ID-M1280BF1-L3-000 | |
|
-
Preço de tabela
|
21.370,88 BRL
Preço de tabela
|
|
| Aplicação |
Rastreamento de objetos Código+análise de texto |
Code analysis Code reading Scan-Trigger |
|---|---|---|
| Código de barras | GS1 Databar, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, 2/5 Industrial, 2/5 Interleaved, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, MSI, UPC-A, UPC-E |
2/5 Industrial 2/5 Interleaved Codabar Code 128 Code 39 Code 93 EAN-13 EAN-8 GS1 DataBar GS1-128 PharmaCode UPC-A UPC-E MSI |
| Códigos 2D |
Aztec Code Data Matrix ECC 200 GS1 Aztec Code GS1 Data Matrix GS1 QR Code Micro QR Code PDF 417 QR Code |
Aztec Code Data Matrix ECC 200 DotCode GS1 Aztec Code GS1 Data Matrix GS1 DotCode GS1 QR Code Micro QR Code PDF 417 QR Code |
| Resolução da imagem | 1.3 MP(1280 x 1024 Pixel) | 1.2 MP(1280 x 960 Pixel) |
| Interface | LAN (Gigabit Ethernet);Profinet / EtherNet/IP;IO-Link | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) |
| Dimensões | 62 x 55 x 110 mm | 56 x 56 x 59 mm |
| Classe de proteção | IP67, com tubo protetor | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus FCC WEEE |
| Secondary features for condition monitoring | - |
Inclination monitoring and installation aid Internal humidity detection Internal temperature monitoring Vibration monitoring |
| Distância focal | - | 9.6 mm |
| Alcance, mín. | - | 50 mm |
| Campo visual | - | 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm |
| Emissor de luz, iluminação | - |
LED white LED red |
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD