Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

BVS002A

BVS SC-M1280Z00-30-000

SmartCamera para visão de máquina

Aplicação
Rastreamento de objetos
Código+análise de texto
Verificação de objeto
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Resolução da imagem
1.3 MP(1280 x 1024 Pixel)
Tipo de sensor, Vision
Shutter global monocromático CMOS 1/1.8"
Temperatura ambiente
0...55 °C
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Aplicação
Rastreamento de objetos
Código+análise de texto
Verificação de objeto
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Resolução da imagem
1.3 MP(1280 x 1024 Pixel)
Tipo de sensor, Vision
Shutter global monocromático CMOS 1/1.8"
Temperatura ambiente
0...55 °C
Dimensões
62 x 55 x 110 mm
Material do invólucro
Alumínio, Pintado
Interface
LAN (Gigabit Ethernet);Profinet / EtherNet/IP;IO-Link
Tensão de serviço UB
19.2...28.8 VDC
Classe de proteção
IP67, com tubo protetor
Saída de comutação
2x IO configurável
Classificações
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Vídeos
Balluff BVS SmartCamera EtherNet/IP Hardware Configuration in RSLogix5000
Balluff BVS SmartCamera Profinet Hardware Configuration in TIA
BVS Cockpit SmartCamera Basics: How to connect and update firmware
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar