Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BVS002K

BVS CA-M2064Z00-31-000

Câmeras industriais

Resolução da imagem
3.2 MP (2064 x 1544 Pixel)
Interface
Gigabit Ethernet, POE
Dimensões
40 x 40 x 68.7 mm
Classe de proteção
IP40
Certificação/conformidade
CE
FCC
EAC
WEEE
Alternativa recomendada
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
Resolução da imagem
3.2 MP (2064 x 1544 Pixel)
Interface
Gigabit Ethernet, POE
Dimensões
40 x 40 x 68.7 mm
Classe de proteção
IP40
Certificação/conformidade
CE
FCC
EAC
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar