Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Câmeras industriais
Resolução da imagem
12.4 MP (4112 x 3008 Pixel)
Interface
Gigabit Ethernet, POE
Dimensões
40 x 40 x 68.7 mm
Classe de proteção
IP40
Certificação/conformidade
CE
EAC
WEEE
EAC
WEEE
Alternativa recomendada
MP17674204
Câmaras GigE Vision
BVS CA-GX0 - Industrial PoE, IP67
Disponibilidade
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BVS CA-M4112Z00-31-000 | BVS CA-GX0 - Industrial PoE, IP67 | |
|
-
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Resolução da imagem | 12.4 MP (4112 x 3008 Pixel) | 0.3 - 20.5 MP |
|---|---|---|
| Interface | Gigabit Ethernet, POE | Gigabit Ethernet, POE |
| Dimensões | 40 x 40 x 68.7 mm | 40 x 40 x 50.1 mm |
| Classe de proteção | IP40 | - |
| Certificação/conformidade |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Versão | - | Câmera industrial GigE Vision |
| Chip do sensor | - | Sony IMX Series |
| Comprimento de onda (texto) | - |
SWIR UV VIS |
| Entradas digitais | - | 4x PNP opto-isolated |
| Saída digitais | - | 4x PNP high side |
| Montagem da lente | - | C-Mount |
| Tensão de serviço UB | - | 10...28 VDC PoE |
| Temperatura ambiente | - | 0...45 °C |
Só é suportada a transferência de modelos CAD