Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
O seu preço não pode ser afixado
Por razões técnicas, as suas condições individuais não podem ser recuperadas do servidor neste momento. No entanto, ainda se pode fazer uma encomenda. Na medida em que as suas condições sejam recuperáveis, será criada uma factura com o seu preço e enviada por e-mail.
Cancelado

BVS003R

BVS SL-C1280Z00-07-001

SmartCamera para visão de máquina

Aplicação
Rastreamento de objetos
Certificação/conformidade
CE
UKCA
WEEE
Resolução da imagem
1.3 MP(1280 x 1024 Pixel)
Tipo de sensor, Vision
Shutter global colorido CMOS 1/1,8"
Temperatura ambiente
0...55 °C
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Aplicação
Rastreamento de objetos
Certificação/conformidade
CE
UKCA
WEEE
Resolução da imagem
1.3 MP(1280 x 1024 Pixel)
Tipo de sensor, Vision
Shutter global colorido CMOS 1/1,8"
Temperatura ambiente
0...55 °C
Dimensões
65 x 40 x 99.5 mm
Material do invólucro
Alumínio, Pintado
Interface
LAN (Gigabit Ethernet);Ethernet TCP/UDP;RS232
Tensão de serviço UB
19.2...26 VDC
Classe de proteção
IP67, com tubo protetor
Saída de comutação
6x IO configurável
Classificações
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar