Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
PIN 1: BI_DA+
PIN 2: BI_DA-
PIN 3: BI_DB+
PIN 4: BI_DB-
PIN 5: BI_DD+
PIN 6: BI_DD-
PIN 7: BI_DC-
PIN 8: BI_DC+
PIN 2: BI_DA-
PIN 3: BI_DB+
PIN 4: BI_DB-
PIN 5: BI_DD+
PIN 6: BI_DD-
PIN 7: BI_DC-
PIN 8: BI_DC+
PIN 1: +24 V Out
PIN 2: Boost/Out
PINO 3: GND
PIN 4: Light/Out
PIN 5: Not connected
PIN 2: Boost/Out
PINO 3: GND
PIN 4: Light/Out
PIN 5: Not connected
PIN 1: V++
PINO 2: n.c.
PIN 3: 0V US
PINO 4: n.c.
PIN 5: FE
PINO 2: n.c.
PIN 3: 0V US
PINO 4: n.c.
PIN 5: FE
PINO 1: Tx+
PINO 2: Rx+
PINO 3: Tx-
PINO 4: Rx-
PINO 2: Rx+
PINO 3: Tx-
PINO 4: Rx-
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de identificação estacionários
Aplicação
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger
Code reading
Scan-Trigger
Código de barras
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI
Códigos 2D
Aztec Code
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR Code
Micro QR Code
PDF 417
QR Code
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR Code
Micro QR Code
PDF 417
QR Code
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Resolução da imagem
1.2 MP(1280 x 960 Pixel)
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD