Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BVS01A0

BVS ID-M0752RX0-15-000

Sensores de identificação estacionários

Aplicação
Code Identification
Código de barras
UPC-A
UPC-A Add-on
UPC-E
UPC-E Add-on
EAN-13
EAN-13 Add-on
EAN-8
EAN-8 Add on
JAN-8
JAN-13
Codabar/NW-7
Code 11,
Code 39
Code 93
Code 128
GS1 DataBar
GS1 DataBar Limited
GS1 DataBar Expanded
Composite GS1 DataBar
Composite GS1-128
Composite EAN
Composite UPC
IATA
Industrial 2of5,
Interleaved 2of5
Matrix 2of5
MSI/Plessey
S-Code
Telepen
Tri-Optic
UK/Plessey
Chinese Post
Korean Postal Authority code
Códigos 2D
Aztec Code
China Sensible Code
Codablock F
Data Matrix ECC 200
MaxiCode (Modes 2 to 5)
MicroPDF417
Micro QR Code
Passport MRZ (OCR-B)
PDF 417
QR Code
Resolução da imagem
0.4 MP (752 x 480 Pixel)
Distância de leitura
Code 39 (5mil) 90 - 125mm;
Code 128 (7,9mil) 80 - 160mm;
PDF 417 (6,7mil) 85 - 130mm;
QR Code (8,4mil) 95 - 115mm;
Data Matrix (10mil) 80 - 145mm;
QR (15mil) 40 - 210mm
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Aplicação
Code Identification
Código de barras
UPC-A
UPC-A Add-on
UPC-E
UPC-E Add-on
EAN-13
EAN-13 Add-on
EAN-8
EAN-8 Add on
JAN-8
JAN-13
Codabar/NW-7
Code 11,
Code 39
Code 93
Code 128
GS1 DataBar
GS1 DataBar Limited
GS1 DataBar Expanded
Composite GS1 DataBar
Composite GS1-128
Composite EAN
Composite UPC
IATA
Industrial 2of5,
Interleaved 2of5
Matrix 2of5
MSI/Plessey
S-Code
Telepen
Tri-Optic
UK/Plessey
Chinese Post
Korean Postal Authority code
Códigos 2D
Aztec Code
China Sensible Code
Codablock F
Data Matrix ECC 200
MaxiCode (Modes 2 to 5)
MicroPDF417
Micro QR Code
Passport MRZ (OCR-B)
PDF 417
QR Code
Resolução da imagem
0.4 MP (752 x 480 Pixel)
Distância de leitura
Code 39 (5mil) 90 - 125mm;
Code 128 (7,9mil) 80 - 160mm;
PDF 417 (6,7mil) 85 - 130mm;
QR Code (8,4mil) 95 - 115mm;
Data Matrix (10mil) 80 - 145mm;
QR (15mil) 40 - 210mm
Alcance, mín.
50 mm
Emissor de luz, iluminação
LED red
Interface
USB
Dimensões
41.1 x 24 x 33 mm
Classe de proteção
IP65
Certificação/conformidade
CE
UKCA
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-28-01-03
ECLASS 11.0
27-28-01-03
ECLASS 12.0
27-28-01-03
ECLASS 13.0
27-28-01-03
ECLASS 14.0
27-28-01-03
ECLASS 5.1.4
27-28-01-03
ECLASS 6.2
27-28-01-03
ECLASS 8.1
27-28-01-03
ETIM 4.0
EC002550
ETIM 5.0
EC002550
ETIM 6.0
EC002550
ETIM 7.0
EC002550
ETIM 8.0
EC002550
ETIM 9.0
EC002550
UNSPSC 11
43211701
UNSPSC 7.0901
43211701
eCl@ss 4.1
27-28-01-03
eCl@ss 9.0
27-28-01-03
eCl@ss 9.1
27-28-01-03
Vídeos
Balluff Vision and Ident Sensor – Setup and Connection
Balluff Vision Sensor – Presence Check
Balluff Vision and Ident Sensor – Image Acquisition and Inspection Programs
Balluff Vision Sensor – Locator
Balluff Vision Sensor – Brightness Tool
Balluff Vision Sensor – Blob Tool
Balluff Vision and Ident Sensor – Setup and Connection
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar