Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BVS01EM

BVS 3D-RV1-0124AC-2111ZZ-001

Câmara estéreo 3D com linha de base de 210 mm

Aplicação
for 3D data acquisition
Bin Picking
Detecção de objetos
Gripping point calculation
Resolução da imagem
12 MP (4112 x 3008 Pixel)
Tipo de sensor, Vision
CMOS 1.1" global colorido
Distância focal
12 mm
Material do invólucro
Alumínio, Pintado
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Aplicação
for 3D data acquisition
Bin Picking
Detecção de objetos
Gripping point calculation
Resolução da imagem
12 MP (4112 x 3008 Pixel)
Tipo de sensor, Vision
CMOS 1.1" global colorido
Distância focal
12 mm
Material do invólucro
Alumínio, Pintado
Dimensões
262 x 82 x 204 mm
Interface
LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0
Conexão 1
M12x1-Conector, 8-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Tomada, 8-polos, X-codificado
Tensão de serviço UB
22...26 VDC
Temperatura ambiente
0...45 °C
Certificação/conformidade
CE
UKCA
WEEE
Classe de proteção
IP54
Classificações
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Vídeos
Introducing the hi-res stereo camera for demanding 3D applications
What is needed to get started with the 3D stereo camera?
How to set up the software to get started with the 3D stereo camera?
How to integrate the 3D stereo camera to 3rd party image processing libraries?
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar