Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
PIN 1: BI_DA+
PIN 2: BI_DA-
PIN 3: BI_DB+
PIN 4: BI_DB-
PIN 5: BI_DD+
PIN 6: BI_DD-
PIN 7: BI_DC-
PIN 8: BI_DC+
PIN 2: BI_DA-
PIN 3: BI_DB+
PIN 4: BI_DB-
PIN 5: BI_DD+
PIN 6: BI_DD-
PIN 7: BI_DC-
PIN 8: BI_DC+
PIN 1: +24 V Out
PIN 2: Boost/Out
PINO 3: GND
PIN 4: Light/Out
PIN 5: Not connected
PIN 2: Boost/Out
PINO 3: GND
PIN 4: Light/Out
PIN 5: Not connected
PINO 1: +24V
PIN 2: Trigger In
PINO 3: GND
PIN 4: I/O 1
PIN 2: Trigger In
PINO 3: GND
PIN 4: I/O 1
PINO 1: Tx+
PINO 2: Rx+
PINO 3: Tx-
PINO 4: Rx-
PINO 2: Rx+
PINO 3: Tx-
PINO 4: Rx-
Só é suportada a transferência de modelos CAD
BVS VisionSensor
Aplicação
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Localizador
Ferramenta de código
Controle de erros
Scan-Trigger
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Localizador
Ferramenta de código
Controle de erros
Scan-Trigger
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Resolução da imagem
1.2 MP(1280 x 960 Pixel)
Distância focal
9.6 mm
Alcance, mín.
50 mm
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD