Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BVS039P

BVS CA-GX1-0053SG-120130-001

Câmaras SWIR e UV

Versão
Câmera industrial GigE Vision
Interface
Gigabit Ethernet, POE;RS232
1 GigE Base-T-Ethernet
Comprimento de onda (texto)
400…1700 nm
VIS
SWIR
Resolução da imagem
5.32 MP (2592 x 2056 Pixel)
Chip do sensor
Sony IMX992
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Versão
Câmera industrial GigE Vision
Interface
Gigabit Ethernet, POE;RS232
1 GigE Base-T-Ethernet
Comprimento de onda (texto)
400…1700 nm
VIS
SWIR
Resolução da imagem
5.32 MP (2592 x 2056 Pixel)
Chip do sensor
Sony IMX992
Tamanho do pixel
3.45 x 3.45 µm
Montagem da lente
C-Mount
Dimensões
39.8 x 39.8 x 50 mm
Tensão de serviço UB
10...28 VDC PoE
Consumo de potência
≤ 3.6 W
Temperatura ambiente
0...45 °C
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
FCC
Classificações
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar