Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

FHW005M

LM25JC5MC

Lentes de montagem C

Temperatura ambiente
-10...50 °C
Filtro
no
Distância focal
25 mm
Back focal length
17.526 mm
Diafragma
2.8...16
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
-10...50 °C
Filtro
no
Distância focal
25 mm
Back focal length
17.526 mm
Diafragma
2.8...16
Distortion
0.06 %
Distância mínima do objeto (MOD)
200 mm
Ângulo de imagem horizontal
20.0 °
Ângulo de imagem vertical
15.0 °
Máximo. Tamanho do sensor
2/3"
Resolução da imagem
5 MP
Fixação
Parafusos
Montagem da lente
C-Mount
Dimensões
Ø 32 x 28 mm
Peso
55 g
Texto suplementar
O ângulo de visão foi determinado com o tamanho máximo permitido do sensor (4:3).
Manufacturer
Kowa
Classificações
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 14.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar