Ilustração similar
FHW026E
A74-9968-1-001
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
USB 3.0 Micro-B, lock screws-Macho, reto, 10-polos
Conexão 2
USB 3.0 Standard-A-Macho, reto, 9-polos
Cabo
PVC blindado preto, 1 m
Número de condutores
8
Tensão de serviço UB
5 VDC
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
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| A74-9968-1-001 | A74-9968-2-001 | A74-9968-3-001 | |
|
560,73 BRL
Preço de tabela
|
718,55 BRL
Preço de tabela
|
602,52 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | USB 3.0 Micro-B, lock screws-Macho, reto, 10-polos | USB 3.0 Micro-B, lock screws-Macho, reto, 10-polos | USB 3.0 Micro-B, lock screws-Macho, reto, 10-polos |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | USB 3.0 Standard-A-Macho, reto, 9-polos | USB 3.0 Standard-A-Macho, reto, 9-polos | USB 3.0 Standard-A-Macho, reto, 9-polos |
| Cabo | PVC blindado preto, 1 m | PVC blindado preto, 2 m | PVC blindado preto, 3 m |
| Número de condutores | 8 | 8 | 8 |
| Tensão de serviço UB | 5 VDC | 5 VDC | 5 VDC |
| Corrente nominal (40°C) | 0.1 A | 0.1 A | - |
| Classe de proteção | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD