Ilustração similar
FHW026J
A74-8562-5
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
USB 3.0 Micro-B, lock screws-Macho, angled AC12, 10-polos
Conexão 2
USB 3.0 Standard-A-Macho, reto, 9-polos
Cabo
PVC blindado preto, 5 m
Número de condutores
8
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-10...80 °C
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
| A74-8562-5 | A74-9968-5-001 | |
|
1.523,13 BRL
Preço de tabela
|
1.214,60 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | USB 3.0 Micro-B, lock screws-Macho, angled AC12, 10-polos | USB 3.0 Micro-B, lock screws-Macho, reto, 10-polos |
|---|---|---|
| Conexão 2 | USB 3.0 Standard-A-Macho, reto, 9-polos | USB 3.0 Standard-A-Macho, reto, 9-polos |
| Cabo | PVC blindado preto, 5 m | PVC blindado preto, 5 m |
| Número de condutores | 8 | 8 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -10...80 °C | -10...80 °C |
| Classe de proteção | IP20 | IP20/IP20 |
| Tensão de serviço UB | - | 5 VDC |
Só é suportada a transferência de modelos CAD