Ilustração similar
FHW0271
A72-8075-3
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
RJ45, horizontal lock screws-Macho, reto, 8-polos
Conexão 2
RJ45-Macho, reto, 8-polos
Cabo
PVC blindado preto, 3 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
8
Classe de proteção
IP20
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
| A72-8075-3 | A72-8075-5 | A72-2197-5 | |
|
1.187,99 BRL
Preço de tabela
|
1.238,96 BRL
Preço de tabela
|
1.780,80 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | RJ45, horizontal lock screws-Macho, reto, 8-polos | RJ45, horizontal lock screws-Macho, reto, 8-polos | RJ45, horizontal lock screws-Macho, angular, 8-polos |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | RJ45-Macho, reto, 8-polos | RJ45-Macho, reto, 8-polos | RJ45-Macho, reto, 8-polos |
| Cabo | PVC blindado preto, 3 m, Adequado para correntes de arrasto | PVC blindado preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | PVC blindado preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 8 | 8 | 8 |
| Classe de proteção | IP20 | IP20 | IP20 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD