Ilustração similar
FHW029R
2.401.149.050
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de ligação
Conexão
HIROSE-Female, straight, 12-pin
Cabo
PVC blindado cinza, 5 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
12
Seção transversal do condutor
0.14 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...70 °C
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
| 2.401.149.050 | 2.401.150.050 | |
|
1.780,01 BRL
Preço de tabela
|
1.485,84 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | HIROSE-Female, straight, 12-pin | HIROSE-Female, straight, 12-pin |
|---|---|---|
| Cabo | PVC blindado cinza, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | PVC blindado cinza, 5 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 12 | 12 |
| Seção transversal do condutor | 0.14 mm² | 0.14 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Classe de proteção | IP50 | IP50 |
| Capa do cabo, cor | cinza | cinza |
Só é suportada a transferência de modelos CAD