Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

FHW029T

2.401.150.200

Cabos de ligação

Conexão
HIROSE-Female, straight, 12-pin
Cabo
PVC blindado cinza, 20 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
12
Seção transversal do condutor
0.14 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...70 °C
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
HIROSE-Female, straight, 12-pin
Cabo
PVC blindado cinza, 20 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
12
Seção transversal do condutor
0.14 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...70 °C
Classe de proteção
IP50
Capa do cabo, cor
cinza
Classificações
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
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
Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar