Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

FHW029Z

EPIUH62-A0B3K020M

Cabos de conexão

Conexão 1
USB 3.0 Micro-B, lock screws-Macho, reto, 8-polos
Conexão 2
USB 3.0 Standard-A-Macho, reto, 8-polos
Cabo
TPU preto, 20 m
Número de condutores
8
Tensão de serviço UB
5 VDC

Características do produto
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
USB 3.0 Micro-B, lock screws-Macho, reto, 8-polos
Conexão 2
USB 3.0 Standard-A-Macho, reto, 8-polos
Cabo
TPU preto, 20 m
Número de condutores
8
Tensão de serviço UB
5 VDC
Classificações
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar