Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

FHW02AH

B5M3618C

Lentes de montagem S

Filtro
yes, IR-Cut Filter
Distância focal
3.6 mm
Back focal length
5.6 mm
Diafragma
1.8
Ângulo de imagem horizontal
96.4 °
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Filtro
yes, IR-Cut Filter
Distância focal
3.6 mm
Back focal length
5.6 mm
Diafragma
1.8
Ângulo de imagem horizontal
96.4 °
Ângulo de imagem vertical
69.8 °
Máximo. Tamanho do sensor
1/2.5"
Resolução da imagem
5 MP
Montagem da lente
S-Mount
Dimensões
Ø 14 x 18.1 mm
Peso
6 g
Texto suplementar
O ângulo de visão foi determinado com o tamanho máximo permitido do sensor (4:3).
Manufacturer
Lensation
Classificações
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 14.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar