Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

FHW02AW

UHF Label AD TracX M730

Etiqueta inteligente para a faixa UHF (860/960 MHz)

Grupo de produtos
UHF (860...930 MHz)
Frequência de trabalho
860…930 MHz
Dimensões
53 x 53 mm
Tipo de memória
EEPROM
Dados do usuário, leitura/gravação
0 Bit
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Grupo de produtos
UHF (860...930 MHz)
Frequência de trabalho
860…930 MHz
Dimensões
53 x 53 mm
Tipo de memória
EEPROM
Dados do usuário, leitura/gravação
0 Bit
Memória EPC, leitura/gravação
128 Bit
Memória TID, somente leitura
96 Bit
Forma da antena
Dipol
Instalação
metal-free (clear zone)
Temperatura de armazenamento
-40...85 °C
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Material do invólucro
PET
Classificações
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar