Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

FHW02CZ

MV-O2540-LL-HR12

Lente líquida

Distância focal
25 mm
Diafragma
2.8
Distância mínima do objeto (MOD)
120 mm
Máximo. Tamanho do sensor
2/3"
Resolução da imagem
5 MP
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Distância focal
25 mm
Diafragma
2.8
Distância mínima do objeto (MOD)
120 mm
Máximo. Tamanho do sensor
2/3"
Resolução da imagem
5 MP
Montagem da lente
C-Mount
Dimensões
Ø 36 x 47.7 mm
Peso
137 g
Texto suplementar
Compatible with BVS CA-GX0 standard and BVS CA-SF2 standard
Manufacturer
Corning
Classificações
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 14.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar