Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
FHW02HK
Pico On - X3110-US001-H9
Só é suportada a transferência de modelos CAD
RFID UHF (830...930 MHz)
Grupo de produtos
UHF (860...930 MHz)
Frequência de trabalho
902…928 MHz
Dimensões
7.08 x 3.08 x 12.8 mm
Tipo de memória
-
Dados do usuário, leitura/gravação
688 Bit
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| Pico On - X3110-US001-H9 | UHF TAG PICO ON US X3110-US001-M830 | |
|
159,66 BRL
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Grupo de produtos | UHF (860...930 MHz) | UHF (860...930 MHz) |
|---|---|---|
| Frequência de trabalho | 902…928 MHz | 902…928 MHz |
| Dimensões | 7.08 x 3.08 x 12.8 mm | 7.08 x 7.08 x 3.08 mm |
| Tipo de memória | - | - |
| Dados do usuário, leitura/gravação | 688 Bit | - |
| Memória EPC, leitura/gravação | 96 Bit | 128 Bit |
| Memória TID, somente leitura | 96 Bit | 96 Bit |
| Instalação | on metal | on metal |
| Temperatura de armazenamento temporário | -40...150 °C | -40...150 °C 168 h |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Material do invólucro | Cerâmica | Cerâmica |
| Classe de proteção | - | - |
Só é suportada a transferência de modelos CAD