Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

FHW02K5

UHF TAG IRON TAG 206 US MX

RFID UHF (830...930 MHz)

Grupo de produtos
UHF (860...930 MHz)
Frequência de trabalho
902…928 MHz
Dimensões
31.1 x 6.1 x 33.7 mm
Tipo de memória
-
Dados do usuário, leitura/gravação
8192 Bit
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Grupo de produtos
UHF (860...930 MHz)
Frequência de trabalho
902…928 MHz
Dimensões
31.1 x 6.1 x 33.7 mm
Tipo de memória
-
Dados do usuário, leitura/gravação
8192 Bit
Memória EPC, leitura/gravação
128 Bit
Memória TID, somente leitura
96 Bit
Instalação
on metal
Temperatura de armazenamento temporário
-40...150 °C
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Material do invólucro
-
Classe de proteção
-
Classificações
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar