Balluff Engineering Tool
Windows 10 (32/64 bit)
|
Proposta de valor: |
A Balluff Engineering Tool é uma solução para vários fabricantes para criar, configurar e operar redes IO-Link de forma rápida, segura e entre fabricantes. Assim, o uso da Balluff Engineering Tool reduz o tempo de espera no processo de produção de sistemas e garante alta qualidade em todo o ciclo de vida do produto desde o primeiro momento. |
|
Casos de uso: |
Planejamento e configuração de redes IO-Link (também off-line já na fase de desenvolvimento de um sistema); localização de todos os dispositivos IO-Link em uma rede com apenas um acesso à rede; parametrização central de todos os dispositivos IO-Link em uma rede; atualizações de firmware e sincronização de logins de dispositivos; salvamento de aplicativos criados e seus parâmetros como backup. |
O desafio
Os fabricantes de máquinas e sistemas e seus usuários enfrentam cada vez mais o desafio de configurar e operar redes IO-Link complexas de forma eficiente. Diferentes fabricantes, inúmeros sensores e atuadores, bem como a obrigação de fornecer documentação completa, tornam o comissionamento e a manutenção demorados e propensos a erros. A pressão sobre os custos está aumentando. Processos de fabricação complicados e demorados e paradas não planejadas do sistema geram altos custos e, muitas vezes, confrontam o pessoal com problemas complicados que levam muito tempo para serem resolvidos.
A solução
A ferramenta de engenharia da Balluff permite a configuração e o gerenciamento centralizados e independentes do fabricante de redes IO-Link. Com a busca automática de dispositivos, parametrização simples e configuração de portas, funções de backup e restauração, bem como opções integradas de teste e documentação, a Balluff Engineering Tool reduz a complexidade, economiza tempo valioso durante o planejamento e o comissionamento e minimiza os riscos de paralisação durante a operação. Isso torna o uso de redes IO-Link não apenas mais eficiente, mas também mais seguro e transparente.
Planejamento
Planejamento de topologias off-line
Continuar a configuração do dispositivo após o planejamento do hardware
Criar descrições personalizadas de dispositivos
Manutenção
Diagnóstico de conexões, status de módulos, status de dispositivos e status de portas/pinos
Aquisição
Pedido de dispositivos planejados da BET
Operação
Salvar configurações de parâmetros
Verificar se há dispositivos IO-Link na rede
Configurar dispositivos IO-Link via USB master
Atualizar versões de firmware
Sincronizar logins de dispositivos
Vantagens
Software gratuito com atualizações regulares
O uso do hardware da Balluff se torna ainda mais fácil. A expansão contínua do suporte de software simplifica seus processos.
Independente do fabricante para todos os dispositivos IO-Link
Catálogo de dispositivos abrangente que pode ser expandido conforme necessário com IODDs de dispositivos adicionais.
Processo de planejamento e comissionamento de ponta a ponta
A transferência de uma rede IO-Link totalmente configurada off-line para o CLP reduz o tempo de comissionamento.
Tempo de configuração reduzido durante a montagem
A configuração final da rede IO-Link é realizada por meio de apenas um ponto de acesso centralizado para toda a rede. Isso reduz significativamente o tempo de configuração durante o comissionamento.
Garantia de qualidade por meio de processos de teste
Uma comparação automática do cabeamento IO-Link com o planejamento reconhece erros de conexão em um estágio inicial.
Preparação ideal para manutenção
Salvando toda a configuração do IO-Link como back-up para que a operação possa ser retomada o mais rápido possível em caso de manutenção.
Exemplos de aplicações e soluções

Planejamento e configuração de redes IO-Link
Crie sua rede IO-Link personalizada de forma conveniente em sua mesa e depois transfira-a para o sistema.

Criar arquivos de descrição de dispositivos personalizados
Importe arquivos de descrição de dispositivos criados anteriormente (GSD, ESI) diretamente para o PLC e economize tempo valioso durante a programação.

Localize e configure todos os dispositivos IO-Link na rede
Obtenha uma visão geral rápida e acesso a todos os módulos IO-Link e dispositivos de campo na rede - com apenas uma conexão de rede.

Sincronize logins de dispositivos
Atribua autorizações e senhas individuais para todos os módulos de rede IO-Link com apenas um clique.

Atualizações de firmware para dispositivos IO-Link
Mantenha a rede IO-Link atualizada. Instale atualizações de firmware fornecidas pela Balluff para todos os dispositivos IO-Link ou para dispositivos selecionados em uma rede de forma rápida e fácil com apenas um clique.

Backups para documentação e manutenção
Arquive os parâmetros definidos em um arquivo para documentar o status da entrega e para restaurar rapidamente a configuração do sistema em caso de manutenção. Crie uma lista de dispositivos como parte do SBOM de seu sistema.