Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BDG – EXX50-PA/SA Series – HTL/TTL

BDG – EXX50-PA/SA Series – HTL/TTL

Codificadores incrementais

Tipo de flange
Clamping flange
Diâmetro do eixo
8 mm
Interface
Impulso digital
Flange diameter
50 mm
Temperatura ambiente
-20…80 °C
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Tipo de flange
Clamping flange
Diâmetro do eixo
8 mm
Interface
Impulso digital
Flange diameter
50 mm
Temperatura ambiente
-20…80 °C
Material do flange
Alumínio
Classe de proteção
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
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
Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar