Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BDG – EXX58-BC Series – HTL/TTL/1Vss

BDG – EXX58-BC Series – HTL/TTL/1Vss

Codificadores incrementais

Tipo de flange
End hollow shaft
Interface
Impulso digital
Flange diameter
58 mm
Temperatura ambiente
g = A: -10…70 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C
Material do flange
Alumínio
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Variantes de produtos a partir de configurações de clientes

BDG040K

BDG EB658-BC12-AAAJ5-1024-AB20-00C1

BDG04R7

BDG EB658-BC12-QCAKU-0500-AB20-00H5

BDG0547

BDG EB658-BC12-QCAKU-2048-0000-S8H3

BDG0394

BDG EB658-BC12-QCNK1-1024-AB50-00H5

BDG048K

BDG EB658-BC12-QCNK1-1024-ABA0-00H5

BDG04H8

BDG EB658-BC12-QCNK1-2000-AB50-00H5

BDG049J

BDG EB658-BC12-QCNK1-2500-0000-S8H3

BDG04AM

BDG EB658-BC12-QCNK1-3600-0000-S8H3

BDG04Z6

BDG EB658-BC12-QCNKU-1000-0000-S8H3

BDG054C

BDG EB658-BC12-QCNKU-2048-0000-S8H3

BDG054N

BDG EB658-BC12-QCNM1-2000-0000-SCH5

BDG02TH

BDG EB658-BC12-QCNM1-8192-0000-S8H3

BDG04K1

BDG EB658-BC12-QCNM1-A000-0000-SCH5

BDG054Y

BDG EB658-BC12-QCNM1-B500-0000-S8H3

BDG047P

BDG EB658-BC12-QFNK1-1000-0000-S8H3

BDG04P7

BDG EB658-BC12-QFNK1-1024-0000-SCH5

BDG03TR

BDG EB658-BC12-QFNK5-0250-0000-S8H3

BDG04ZR

BDG EB658-BC12-QFNK5-0750-AB50-00H5

BDG0480

BDG EB658-BC12-QFNP5-8192-0000-S8H3

BDG03F1

BDG EB658-BC12-QFNP5-8192-AB20-00H5

BDG03CA

BDG EB658-BC12-QFNP5-A000-AB20-00H5

BDG050Y

BDG EB658-BC12-QQAP5-8192-AA20-00T1

BDG0499

BDG EB658-BC12-QQNK5-0100-AA20-00T1

BDG04Z1

BDG EB658-BC12-QQNK5-0750-AA50-00T1

BDG049M

BDG EB658-BC12-QQNP5-8192-0000-S8T2

BDG04WL

BDG EB658-BC12-QRAK1-1024-AA20-00T1

BDG04AT

BDG EB658-BC12-QRAKU-0120-0000-S4TA

BDG04K2

BDG EB658-BC12-QRNKU-1000-0000-SCTB

BDG04ZK

BDG EB658-BC12-RCAKU-0100-0000-S8H3

BDG032E

BDG EB658-BC12-RCAKU-1024-0000-S8H3

BDG04A4

BDG EB658-BC12-RRAKU-0128-0000-S4TA

BDG04C5

BDG EB658-BC15-QCAK1-5000-0000-S8H3

BDG04FT

BDG EB658-BC15-QCAKU-2048-0000-S8H3

BDG049K

BDG EB658-BC15-QCNK1-0500-0000-SCH5

BDG044R

BDG EB658-BC15-QCNK1-4096-0000-S8H3

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Tipo de flange
End hollow shaft
Interface
Impulso digital
Flange diameter
58 mm
Temperatura ambiente
g = A: -10…70 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C
Material do flange
Alumínio
Classe de proteção
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
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
Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar