Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BDG – EXX58-HC Series – HTL/TTL/1Vss

BDG – EXX58-HC Series – HTL/TTL/1Vss

Codificadores incrementais

Tipo de flange
Hollow shaft
Interface
Impulso digital
Flange diameter
58 mm
Temperatura ambiente
g = A: -10…70 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C
Material do flange
Alumínio
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Variantes de produtos a partir de configurações de clientes

BDG03L7

BDG EB658-HC12-AAAJ5-2048-0000-S8C1

BDG04L4

BDG EB658-HC12-AAAJ5-2048-AB20-00C1

BDG03R5

BDG EB658-HC12-QCAK1-0120-0000-S8H3

BDG04RL

BDG EB658-HC12-QCAK1-2048-0000-S8H3

BDG04RJ

BDG EB658-HC12-QCAM1-5000-ABA0-00H5

BDG0487

BDG EB658-HC12-QCNK1-0512-0000-S8H3

BDG03KC

BDG EB658-HC12-QCNK1-1000-0000-S8H3

BDG04F7

BDG EB658-HC12-QCNK1-1024-AB20-00H5

BDG02AW

BDG EB658-HC12-QCNK1-2048-AB20-00H5

BDG0452

BDG EB658-HC12-QCNK1-4096-AB20-00H5

BDG04WW

BDG EB658-HC12-QCNKU-1024-AB50-00H5

BDG04WF

BDG EB658-HC12-QCNM1-A000-AB50-00H5

BDG04JP

BDG EB658-HC12-QFAK5-2048-AB20-00H5

BDG03R8

BDG EB658-HC12-QFAP5-A000-0000-S8H3

BDG03RL

BDG EB658-HC12-QFAP5-A000-AB20-00H5

BDG04ZU

BDG EB658-HC12-QFNK1-1024-0000-S8H3

BDG0400

BDG EB658-HC12-QFNK5-0050-AB50-00H5

BDG0401

BDG EB658-HC12-QFNK5-0100-AB50-00H5

BDG0402

BDG EB658-HC12-QFNK5-0250-0000-S8H3

BDG04PC

BDG EB658-HC12-QFNK5-2000-0000-S8H3

BDG04KF

BDG EB658-HC12-QFNK5-4096-0000-S8H3

BDG04PP

BDG EB658-HC12-QFNP5-8192-0000-S8H3

BDG03W7

BDG EB658-HC12-QQAK5-1024-AAA0-00T1

BDG04W4

BDG EB658-HC12-QQNK5-0360-0000-S5TD

BDG02C5

BDG EB658-HC12-QQNK5-1024-0000-S8T2

BDG04RK

BDG EB658-HC12-QQNK5-2000-AA20-00T1

BDG04W3

BDG EB658-HC12-QQNK5-3600-0000-S5TD

BDG04K5

BDG EB658-HC12-QQNK5-4096-0000-S8T2

BDG050E

BDG EB658-HC12-QRAM1-B500-0000-S4TA

BDG0509

BDG EB658-HC12-QRNK1-0100-AA20-00T1

BDG04Y5

BDG EB658-HC12-QRNK1-0360-0000-S5TD

BDG04CU

BDG EB658-HC12-QRNKU-0256-0000-S5TD

BDG0426

BDG EB658-HC12-QRNKU-0500-0000-S5TD

BDG04LP

BDG EB658-HC12-QRNKU-0500-AA50-00T1

BDG03UK

BDG EB658-HC12-QRNKU-1024-0000-S8T2

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Tipo de flange
Hollow shaft
Interface
Impulso digital
Flange diameter
58 mm
Temperatura ambiente
g = A: -10…70 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C
Material do flange
Alumínio
Classe de proteção
Housing: IP65
Shaft entrance: IP65
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
Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar