Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Codificadores incrementais
Temperatura ambiente
g = A: -10…70 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C
Certificação/conformidade
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
67.3 mm
Tipo de flange
Square flange
Classe de proteção
dd = SQ:
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
dd = PQ:
IP67
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
dd = PQ:
IP67
Configuração do produto
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Só é suportada a transferência de modelos CAD