Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BDG – FXX36-PS/SS Series – SSI

BDG – FXX36-PS/SS Series – SSI

Codificadores absolutos

Tipo de flange
Synchro flange
Interface
SSI
Flange diameter
36 mm
Temperatura ambiente
-40…85 °C
Material do flange
Alumínio
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Variantes de produtos a partir de configurações de clientes

BDG0408

BDG FBF36-SS06-DSRB2-1213-0000-S8R1

BDG04JR

BDG FBF36-SS06-DSRB2-1600-0000-S8R1

BDG04T0

BDG FBF36-SS06-DSRB2-1600-AF20-00R1

BDG04WA

BDG FBF36-SS06-DSRB2-1602-0000-S8R1

BDG04WC

BDG FBF36-SS06-DSRB2-1603-0000-S8R1

BDG04CM

BDG FBF36-SS06-DSRG2-1616-AF50-00R1

BDG04T1

BDG FBF36-SS08-DSRB2-1612-0000-S8R1

BDG03TP

BDG FBF36-SS08-DSRB2-1643-AF50-00R1

BDG04LH

BDG FBF36-SS08-DSRG2-0216-AFA0-00R1

BDG04CA

BDG FBF36-SS08-DSRG2-1218-0000-S8R1

BDG048R

BDG FBF36-SS08-DSRG2-1313-0000-S8R1

BDG04JT

BDG FBF36-SS08-DSRG2-1600-0000-S8R1

BDG03UP

BDG FBF36-SS08-DSRG2-1600-AF50-00R1

BDG04LJ

BDG FBF36-SS08-DSRG2-1600-AFA0-00R1

BDG04U0

BDG FBF36-SS08-DSRG2-1612-0000-S8R1

BDG04LL

BDG FBF36-SS08-DSRG2-1616-0000-S8R1

BDG04LK

BDG FBF36-SS08-DSRG2-1616-AFA0-00R1

BDG04C6

BDG FBF36-SS08-DSRG2-1632-0000-S8R1

BDG046T

BDG FBF36-SS08-DSRG5-1600-0000-S8R1

BDG04K8

BDG FBP36-SS06-DSRG2-1212-0000-S8R1

BDG0483

BDG FBP36-SS06-DSRG2-1600-0000-S8R1

BDG04EA

BDG FBP36-SS06-DSRG2-1624-AF20-00R1

BDG03ZZ

BDG FBP36-SS06-DSRG2-1643-0000-S8R1

BDG03L4

BDG FBP36-SS08-DSRB2-1500-0000-S8R1

BDG03PK

BDG FBP36-SS08-DSRB2-1612-0000-S8R1

BDG04WN

BDG FBP36-SS08-DSRB5-1312-0000-S8R1

BDG04Y0

BDG FBP36-SS08-DSRB5-1412-0000-S8R1

BDG050M

BDG FBP36-SS08-DSRB5-1608-0000-S8R1

BDG04F3

BDG FBP36-SS08-DSRB5-1643-0000-S8R1

BDG04EK

BDG FBP36-SS08-DSRG2-0808-0000-S8R1

BDG04JL

BDG FBP36-SS08-DSRG2-1212-0000-S8R1

BDG048T

BDG FBP36-SS08-DSRG2-1313-0000-S8R1

BDG04HW

BDG FBP36-SS08-DSRG2-1400-AF50-00R1

BDG046A

BDG FBP36-SS08-DSRG2-1600-AFA0-00R1

BDG03WZ

BDG FBP36-SS08-DSRG2-1643-AFA0-00R1

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Tipo de flange
Synchro flange
Interface
SSI
Flange diameter
36 mm
Temperatura ambiente
-40…85 °C
Material do flange
Alumínio
Classe de proteção
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
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
Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar