Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Codificadores absolutos
Tipo de flange
End hollow shaft
Interface
SSI
Flange diameter
36 mm
Temperatura ambiente
-40…85 °C
Material do flange
Alumínio
Configuração do produto
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Variantes de produtos a partir de configurações de clientes
BDG050Z
BDG FBF36-BM06-DSRB2-1010-0000-S8R1
BDG041C
BDG FBF36-BM06-DSRB2-1510-0000-S8R1
BDG04HT
BDG FBF36-BM06-DSRG2-0816-0000-S8R1
BDG04E9
BDG FBF36-BM06-DSRG2-1200-0000-S8R1
BDG02UK
BDG FBF36-BM06-DSRG2-1212-0000-S8R1
BDG03PW
BDG FBF36-BM06-DSRG2-1643-AF50-00R1
BDG0403
BDG FBF36-BMP2-DSRB2-1213-0000-S8R1
BDG04W5
BDG FBP36-BM06-DSRG2-1015-0000-S8R1
BDG04ZF
BDG FBP36-BM06-DSRG2-1312-AF20-00R1
BDG04HC
BDG FBP36-BM06-DSRG2-1414-0000-S8R1
BDG049Y
BDG FBP36-BM06-DSRG2-1624-0000-S8R1
BDG03Y9
BDG FBP36-BM06-DSRG5-1612-AF20-00R1
BDG03ZM
BDG FBP36-BMP2-DSRB2-1213-0000-S8R1