Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BDG – FXX36-BS Series – RS485

BDG – FXX36-BS Series – RS485

Codificadores absolutos

Temperatura ambiente
-40…85 °C
Certificação/conformidade
CE
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
36 mm
Tipo de flange
End hollow shaft
Classe de proteção
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Temperatura ambiente
-40…85 °C
Certificação/conformidade
CE
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
36 mm
Tipo de flange
End hollow shaft
Classe de proteção
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Material do flange
Alumínio
Interface
RS485
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar